System 55 Cremeweiß SCHUKO-Steckd. Aufdruck EDV [445801] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55 Steckdosen Cremeweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4458 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 9,33 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß SCHUKO-Steckd. Aufdruck EDV [445803] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55 Steckdosen Reinweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4458 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 9,33 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m SCHUKO-Steckd. Aufdruck EDV [445827] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55 Steckdosen Reinweiß seidenmatt Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4458 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 9,33 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit SCHUKO-Steckd. Aufdruck EDV [445828] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55 Steckdosen Anthrazit Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4458 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 10,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu(lack.) SCHUKO-Steckd. Aufdruck EDV [445826] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55 Steckdosen Farbe Alu (lackiert) Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4458 26 Farbe Alu (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,52 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m SCHUKO-Steckd. Aufdruck EDV [4458005] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55 Steckdosen Schwarz matt (lackiert) Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4458 005 Schwarz matt (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,52 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m SCHUKO-Steckd. Aufdruck EDV [4458015] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55 Steckdosen Grau matt (lackiert) Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4458 015 Grau matt (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,52 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx