System 55 Cremeweiß Bel.el. AP-Gehäuse [106701] Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse Aufputz Cremeweiß glänzend Merkmale: - Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 0,05 W / 1,65 mA Lichtstärke: 0,2 cd Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1067 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 26,17 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß Bel.el. AP-Gehäuse [106703] Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse Aufputz Reinweiß glänzend Merkmale: - Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 0,05 W / 1,65 mA Lichtstärke: 0,2 cd Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1067 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 26,17 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m(lack.) Bel.el. AP-Gehäuse [1067005] Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse Aufputz Schwarz matt (lackiert) Merkmale: - Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 0,05 W / 1,65 mA Lichtstärke: 0,2 cd Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1067 005 Schwarz matt (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 30,11 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx