Gira System 55 Cremeweiß SCHUKO-Steckd. SP o.Kr. [475501] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen Steckdosen Cremeweiß glänzend Merkmale: - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 11,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Reinweiß SCHUKO-Steckd. SP o.Kr. [475503] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen Steckdosen Reinweiß glänzend Merkmale: - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 11,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Reinweiß m SCHUKO-Steckd. SP o.Kr. [475527] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen Steckdosen Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 11,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Anthrazit SCHUKO-Steckd. SP o.Kr. [475528] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen Steckdosen Anthrazit Merkmale: - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 12,81 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 F Alu(lack.) SCHUKO-Steckd. SP o.Kr. [475526] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen Steckdosen Farbe Alu (lackiert) Merkmale: - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 26 Farbe Alu (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Schwarz m(lack.) SCHUKO-Steckd. SP o.Kr. [4755005] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen Steckdosen Schwarz matt (lackiert) Merkmale: - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 005 Schwarz matt (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Grau m(lack.) SCHUKO-Steckd. SP o.Kr. [4755015] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen Steckdosen Grau matt (lackiert) Merkmale: - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 015 Grau matt (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx