System 55 Cremeweiß EnOcean Funk Wandsender 1f [242101] EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55 Weitere Funksysteme Cremeweiß glänzend Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich. Technische Daten: Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2421 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 100,72 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß EnOcean Funk Wandsender 1f [242103] EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55 Weitere Funksysteme Reinweiß glänzend Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich. Technische Daten: Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2421 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 100,72 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m EnOcean Funk Wandsender 1f [242127] EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55 Weitere Funksysteme Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich. Technische Daten: Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2421 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 100,72 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit EnOcean Funk Wandsender 1f [242128] EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55 Weitere Funksysteme Anthrazit Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich. Technische Daten: Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2421 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 103,56 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu(lack.) EnOcean Funk Wandsender 1f [242126] EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55 Weitere Funksysteme Farbe Alu (lackiert) Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich. Technische Daten: Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2421 26 Farbe Alu (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 107,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m(lack.) EnOcean Funk Wandsender 1f [2421005] EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55 Weitere Funksysteme Schwarz matt (lackiert) Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich. Technische Daten: Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2421 005 Schwarz matt (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 107,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m(lack.) EnOcean Funk Wandsender 1f [2421015] EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55 Weitere Funksysteme Grau matt (lackiert) Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich. Technische Daten: Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2421 015 Grau matt (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 107,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx