Gira System 55 Cremeweiß Sensotec LED + Fernbedienung [236801] Sensotec LED mit Fernbedienung Sensotec Cremeweiß glänzend Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein. - Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 400 W - HV-Halogen: 400 W - Tronic-Trafo: 400 W - LED-Lampen: 100 W Batterie - Typ: CR 2025, 3 V - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2368 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 278,70 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Reinweiß Sensotec LED + Fernbedienung [236803] Sensotec LED mit Fernbedienung Sensotec Reinweiß glänzend Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein. - Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 400 W - HV-Halogen: 400 W - Tronic-Trafo: 400 W - LED-Lampen: 100 W Batterie - Typ: CR 2025, 3 V - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2368 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 278,70 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Reinweiß m Sensotec LED + Fernbedienung [236827] Sensotec LED mit Fernbedienung Sensotec Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein. - Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 400 W - HV-Halogen: 400 W - Tronic-Trafo: 400 W - LED-Lampen: 100 W Batterie - Typ: CR 2025, 3 V - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2368 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 278,70 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Anthrazit Sensotec LED + Fernbedienung [236828] Sensotec LED mit Fernbedienung Sensotec Anthrazit Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein. - Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 400 W - HV-Halogen: 400 W - Tronic-Trafo: 400 W - LED-Lampen: 100 W Batterie - Typ: CR 2025, 3 V - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2368 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 283,41 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 F Alu(lack.) Sensotec LED + Fernbedienung [236826] Sensotec LED mit Fernbedienung Sensotec Farbe Alu (lackiert) Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein. - Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 400 W - HV-Halogen: 400 W - Tronic-Trafo: 400 W - LED-Lampen: 100 W Batterie - Typ: CR 2025, 3 V - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2368 26 Farbe Alu (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 286,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Schwarz m(lack.) Sensotec LED + Fernbedienung [2368005] Sensotec LED mit Fernbedienung Sensotec Schwarz matt (lackiert) Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein. - Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 400 W - HV-Halogen: 400 W - Tronic-Trafo: 400 W - LED-Lampen: 100 W Batterie - Typ: CR 2025, 3 V - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2368 005 Schwarz matt (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 286,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx