System 70 Reinweiß UP-Radio IP [232070]
Unterputz-Radio IP System 70
Audiosysteme
Reinweiß glänzend
Merkmale:
- Internetradio zur Unterputz-Montage.
- Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden.
- Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt
werden.
- Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen
Endgerät ist möglich.
- Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des
Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der
Symbole notwendig.
- Die Einbindung in das WLAN kann in einfachster Form über die WPS-Funktion
erfolgen.
- Darüber hinaus kann die Inbetriebnahme komfortabel mit der Gira System 3000
App über ein mobiles Endgerät vorgenommen werden. Mit der App können auch
alle weiteren Einstellungen des Radios erfolgen. Es können bis zu 20
Favoritensender hinterlegt werden, die ersten drei Sender können direkt mit
den Favoritentasten am Radio aufgerufen werden.
- Weitere Funktionen über die App sind die Auswahl der Betriebsarten
„Internet-Radio“ oder „Sonos-Bedienung“, die individuelle Anordnung
der Displayinhalte, Klangeinstellung, Wetterprognose und Weckfunktion.
- Über den 230-V-Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem
Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder zusammen mit der Raumbeleuchtung
eingeschaltet werden.
- Das Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann
somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
- Der Lautsprecher kann mit dem Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt
in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei
Lautsprecher angeschlossen werden. Das Radio kann im Mono- und Stereobetrieb
arbeiten.
- Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten
automatisch wieder aus. Auch als Wecker kann das Radio genutzt werden.
Technische Daten:
Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Lautsprecher Impedanz: 4 Ω bis 16 Ω
Anschlussklemmen
- Netz: 1,5 mm² bis 2,5 mm²
- Lautsprecher: 0,5 mm² bis 1,5 mm²
Einbautiefe: 32 mm
Audioleistung: 1,5 W (8 Ω)
3 W (4 Ω)
Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW
Sendereichweite: typ. 10 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen
Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2320 70 Reinweiß glänzend
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 219,96 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 Reinweiß m(lack.) UP-Radio IP [232072]
Unterputz-Radio IP System 70
Audiosysteme
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Merkmale:
- Internetradio zur Unterputz-Montage.
- Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden.
- Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt
werden.
- Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen
Endgerät ist möglich.
- Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des
Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der
Symbole notwendig.
- Die Einbindung in das WLAN kann in einfachster Form über die WPS-Funktion
erfolgen.
- Darüber hinaus kann die Inbetriebnahme komfortabel mit der Gira System 3000
App über ein mobiles Endgerät vorgenommen werden. Mit der App können auch
alle weiteren Einstellungen des Radios erfolgen. Es können bis zu 20
Favoritensender hinterlegt werden, die ersten drei Sender können direkt mit
den Favoritentasten am Radio aufgerufen werden.
- Weitere Funktionen über die App sind die Auswahl der Betriebsarten
„Internet-Radio“ oder „Sonos-Bedienung“, die individuelle Anordnung
der Displayinhalte, Klangeinstellung, Wetterprognose und Weckfunktion.
- Über den 230-V-Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem
Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder zusammen mit der Raumbeleuchtung
eingeschaltet werden.
- Das Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann
somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
- Der Lautsprecher kann mit dem Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt
in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei
Lautsprecher angeschlossen werden. Das Radio kann im Mono- und Stereobetrieb
arbeiten.
- Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten
automatisch wieder aus. Auch als Wecker kann das Radio genutzt werden.
Technische Daten:
Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Lautsprecher Impedanz: 4 Ω bis 16 Ω
Anschlussklemmen
- Netz: 1,5 mm² bis 2,5 mm²
- Lautsprecher: 0,5 mm² bis 1,5 mm²
Einbautiefe: 32 mm
Audioleistung: 1,5 W (8 Ω)
3 W (4 Ω)
Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW
Sendereichweite: typ. 10 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen
Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2320 72 Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 224,88 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 Anthrazit(lack.) UP-Radio IP [232073]
Unterputz-Radio IP System 70
Audiosysteme
Anthrazit (lackiert)
Merkmale:
- Internetradio zur Unterputz-Montage.
- Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden.
- Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt
werden.
- Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen
Endgerät ist möglich.
- Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des
Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der
Symbole notwendig.
- Die Einbindung in das WLAN kann in einfachster Form über die WPS-Funktion
erfolgen.
- Darüber hinaus kann die Inbetriebnahme komfortabel mit der Gira System 3000
App über ein mobiles Endgerät vorgenommen werden. Mit der App können auch
alle weiteren Einstellungen des Radios erfolgen. Es können bis zu 20
Favoritensender hinterlegt werden, die ersten drei Sender können direkt mit
den Favoritentasten am Radio aufgerufen werden.
- Weitere Funktionen über die App sind die Auswahl der Betriebsarten
„Internet-Radio“ oder „Sonos-Bedienung“, die individuelle Anordnung
der Displayinhalte, Klangeinstellung, Wetterprognose und Weckfunktion.
- Über den 230-V-Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem
Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder zusammen mit der Raumbeleuchtung
eingeschaltet werden.
- Das Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann
somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
- Der Lautsprecher kann mit dem Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt
in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei
Lautsprecher angeschlossen werden. Das Radio kann im Mono- und Stereobetrieb
arbeiten.
- Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten
automatisch wieder aus. Auch als Wecker kann das Radio genutzt werden.
Technische Daten:
Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Lautsprecher Impedanz: 4 Ω bis 16 Ω
Anschlussklemmen
- Netz: 1,5 mm² bis 2,5 mm²
- Lautsprecher: 0,5 mm² bis 1,5 mm²
Einbautiefe: 32 mm
Audioleistung: 1,5 W (8 Ω)
3 W (4 Ω)
Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW
Sendereichweite: typ. 10 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen
Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2320 73 Anthrazit (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 224,88 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 Schwarz m(lack.) UP-Radio IP [232074]
Unterputz-Radio IP System 70
Audiosysteme
Schwarz matt (lackiert)
Merkmale:
- Internetradio zur Unterputz-Montage.
- Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden.
- Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt
werden.
- Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen
Endgerät ist möglich.
- Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des
Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der
Symbole notwendig.
- Die Einbindung in das WLAN kann in einfachster Form über die WPS-Funktion
erfolgen.
- Darüber hinaus kann die Inbetriebnahme komfortabel mit der Gira System 3000
App über ein mobiles Endgerät vorgenommen werden. Mit der App können auch
alle weiteren Einstellungen des Radios erfolgen. Es können bis zu 20
Favoritensender hinterlegt werden, die ersten drei Sender können direkt mit
den Favoritentasten am Radio aufgerufen werden.
- Weitere Funktionen über die App sind die Auswahl der Betriebsarten
„Internet-Radio“ oder „Sonos-Bedienung“, die individuelle Anordnung
der Displayinhalte, Klangeinstellung, Wetterprognose und Weckfunktion.
- Über den 230-V-Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem
Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder zusammen mit der Raumbeleuchtung
eingeschaltet werden.
- Das Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann
somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
- Der Lautsprecher kann mit dem Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt
in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei
Lautsprecher angeschlossen werden. Das Radio kann im Mono- und Stereobetrieb
arbeiten.
- Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten
automatisch wieder aus. Auch als Wecker kann das Radio genutzt werden.
Technische Daten:
Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Lautsprecher Impedanz: 4 Ω bis 16 Ω
Anschlussklemmen
- Netz: 1,5 mm² bis 2,5 mm²
- Lautsprecher: 0,5 mm² bis 1,5 mm²
Einbautiefe: 32 mm
Audioleistung: 1,5 W (8 Ω)
3 W (4 Ω)
Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW
Sendereichweite: typ. 10 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen
Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2320 74 Schwarz matt (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 224,88 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 Grau m(lack.) UP-Radio IP [232076]
Unterputz-Radio IP System 70
Audiosysteme
Grau matt (lackiert)
Merkmale:
- Internetradio zur Unterputz-Montage.
- Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden.
- Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt
werden.
- Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen
Endgerät ist möglich.
- Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des
Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der
Symbole notwendig.
- Die Einbindung in das WLAN kann in einfachster Form über die WPS-Funktion
erfolgen.
- Darüber hinaus kann die Inbetriebnahme komfortabel mit der Gira System 3000
App über ein mobiles Endgerät vorgenommen werden. Mit der App können auch
alle weiteren Einstellungen des Radios erfolgen. Es können bis zu 20
Favoritensender hinterlegt werden, die ersten drei Sender können direkt mit
den Favoritentasten am Radio aufgerufen werden.
- Weitere Funktionen über die App sind die Auswahl der Betriebsarten
„Internet-Radio“ oder „Sonos-Bedienung“, die individuelle Anordnung
der Displayinhalte, Klangeinstellung, Wetterprognose und Weckfunktion.
- Über den 230-V-Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem
Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder zusammen mit der Raumbeleuchtung
eingeschaltet werden.
- Das Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann
somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
- Der Lautsprecher kann mit dem Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt
in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei
Lautsprecher angeschlossen werden. Das Radio kann im Mono- und Stereobetrieb
arbeiten.
- Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten
automatisch wieder aus. Auch als Wecker kann das Radio genutzt werden.
Technische Daten:
Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Lautsprecher Impedanz: 4 Ω bis 16 Ω
Anschlussklemmen
- Netz: 1,5 mm² bis 2,5 mm²
- Lautsprecher: 0,5 mm² bis 1,5 mm²
Einbautiefe: 32 mm
Audioleistung: 1,5 W (8 Ω)
3 W (4 Ω)
Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW
Sendereichweite: typ. 10 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen
Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2320 76 Grau matt (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 224,88 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx