System 106 Edelstahl Sprachmodul IP [5592920]
System 106 Sprachmodul IP
Gira Türkommunikation IP
Edelstahl
Merkmale:
- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen
Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für
eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die
durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul
IP mit Spannung versorgt.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE
802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE
802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen
Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
Schutzklasse: III (SELV)
Leistungsaufnahme
- Ruhezustand: 1,75 W
- Audio-Sprechzustand: 2,50 W
- Video-Sprechzustand: 2,76 W
Anschlüsse
- Netzwerk und PoE Versorgung: RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem
Patchkabel zu betreiben)
- Videokomponenten: 1 x Anschluss Kameramodul
1 x Anschluss
Rufdisplaymodul
- System: 2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm: B 106,5 x H 106,5 x T 28,7
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5592 920 Edelstahl
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 558,96 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 106 Aluminium(elox.) Sprachmodul IP [5592916]
System 106 Sprachmodul IP
Gira Türkommunikation IP
Aluminium (eloxiert)
Merkmale:
- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen
Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für
eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die
durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul
IP mit Spannung versorgt.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE
802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE
802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen
Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
Schutzklasse: III (SELV)
Leistungsaufnahme
- Ruhezustand: 1,75 W
- Audio-Sprechzustand: 2,50 W
- Video-Sprechzustand: 2,76 W
Anschlüsse
- Netzwerk und PoE Versorgung: RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem
Patchkabel zu betreiben)
- Videokomponenten: 1 x Anschluss Kameramodul
1 x Anschluss
Rufdisplaymodul
- System: 2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm: B 106,5 x H 106,5 x T 28,7
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5592 916 Aluminium (eloxiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 490,15 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 106 Verkehrsweiß(lack.) Sprachmodul IP [5592902]
System 106 Sprachmodul IP
Gira Türkommunikation IP
Verkehrsweiß (lackiert)
Merkmale:
- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen
Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für
eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die
durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul
IP mit Spannung versorgt.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE
802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE
802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen
Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
Schutzklasse: III (SELV)
Leistungsaufnahme
- Ruhezustand: 1,75 W
- Audio-Sprechzustand: 2,50 W
- Video-Sprechzustand: 2,76 W
Anschlüsse
- Netzwerk und PoE Versorgung: RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem
Patchkabel zu betreiben)
- Videokomponenten: 1 x Anschluss Kameramodul
1 x Anschluss
Rufdisplaymodul
- System: 2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm: B 106,5 x H 106,5 x T 28,7
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5592 902 Verkehrsweiß (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 459,87 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 106 Edelstahl V4A Sprachmodul IP [5592914]
System 106 Sprachmodul IP
Gira Türkommunikation IP
Edelstahl V4A
Merkmale:
- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen
Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für
eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die
durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul
IP mit Spannung versorgt.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE
802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE
802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen
Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
Schutzklasse: III (SELV)
Leistungsaufnahme
- Ruhezustand: 1,75 W
- Audio-Sprechzustand: 2,50 W
- Video-Sprechzustand: 2,76 W
Anschlüsse
- Netzwerk und PoE Versorgung: RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem
Patchkabel zu betreiben)
- Videokomponenten: 1 x Anschluss Kameramodul
1 x Anschluss
Rufdisplaymodul
- System: 2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm: B 106,5 x H 106,5 x T 28,7
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5592 914 Edelstahl V4A
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 661,19 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 106 Bronze Sprachmodul IP [5592921]
System 106 Sprachmodul IP
Gira Türkommunikation IP
Bronze
Merkmale:
- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen
Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für
eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die
durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul
IP mit Spannung versorgt.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE
802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE
802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen
Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
Schutzklasse: III (SELV)
Leistungsaufnahme
- Ruhezustand: 1,75 W
- Audio-Sprechzustand: 2,50 W
- Video-Sprechzustand: 2,76 W
Anschlüsse
- Netzwerk und PoE Versorgung: RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem
Patchkabel zu betreiben)
- Videokomponenten: 1 x Anschluss Kameramodul
1 x Anschluss
Rufdisplaymodul
- System: 2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm: B 106,5 x H 106,5 x T 28,7
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5592 921 Bronze
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 661,19 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 106 Schwarz m(lack.) Sprachmodul IP [5592925]
System 106 Sprachmodul IP
Gira Türkommunikation IP
Schwarz matt (lackiert)
Merkmale:
- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen
Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für
eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die
durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul
IP mit Spannung versorgt.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE
802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE
802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen
Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
Schutzklasse: III (SELV)
Leistungsaufnahme
- Ruhezustand: 1,75 W
- Audio-Sprechzustand: 2,50 W
- Video-Sprechzustand: 2,76 W
Anschlüsse
- Netzwerk und PoE Versorgung: RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem
Patchkabel zu betreiben)
- Videokomponenten: 1 x Anschluss Kameramodul
1 x Anschluss
Rufdisplaymodul
- System: 2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm: B 106,5 x H 106,5 x T 28,7
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5592 925 Schwarz matt (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 661,19 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx