System 55 Cremeweiß Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory [549301] eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55 Schalten und Tasten Cremeweiß glänzend Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5493 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 114,43 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory [549303] eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55 Schalten und Tasten Reinweiß glänzend Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5493 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 114,43 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory [549327] eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55 Schalten und Tasten Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5493 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 114,43 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory [549328] eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55 Schalten und Tasten Anthrazit Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5493 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 117,37 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory [549326] eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55 Schalten und Tasten Farbe Alu Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5493 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 120,88 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory [5493005] eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55 Schalten und Tasten Schwarz matt Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5493 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 120,88 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory [5493015] eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55 Schalten und Tasten Grau matt Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5493 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 120,88 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Edelstahl Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory [5493600] eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55 Schalten und Tasten Edelstahl Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5493 600 Edelstahl Menge: 0 Stk Einzelpreis: 128,53 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx