System 55 Cremeweiß Taster Wippe 2f Pfeile OneKNX [517401]
Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 55
Gira Bediengeräte für KNX
Cremeweiß glänzend
Merkmale:
Funktion im Gira One System
- Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
- Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
- Tasten- und Wippenfunktion.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 5.0.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
- Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.
Neu ab GPA V6.1:
- - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste
bedient werden:
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
-
In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe
bedient werden
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus,
Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
- Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
- Licht dimmen.
- Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien,
Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
- Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie
Lüftungsverbrauchern.
- Aufrufen von Szenenvarianten.
- Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei
Schalt- und Dimmverbrauchern.
- Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
- Steuerung von Sonos Audiogeräten.
- Steuerung von Hue Verbrauchern.
- Steuerung von eNet Verbrauchern.
- Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
- Boost-Funktion.
Raumtemperatur
- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
- Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
- Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
- Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer
AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Funktion im Gira KNX System
- Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
- Integrierter Temperatursensor.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX
Tasters möglich.
Bedienfunktionen
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber)
und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Technische Daten:
Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX Medium: TP256
Prüfspannung: 4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse: III
Einbautiefe: 15 mm
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme: 8 - 12 mA
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 6.1.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5174 01 Cremeweiß glänzend
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 109,71 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Reinweiß Taster Wippe 2f Pfeile OneKNX [517403]
Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 55
Gira Bediengeräte für KNX
Reinweiß glänzend
Merkmale:
Funktion im Gira One System
- Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
- Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
- Tasten- und Wippenfunktion.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 5.0.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
- Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.
Neu ab GPA V6.1:
- - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste
bedient werden:
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
-
In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe
bedient werden
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus,
Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
- Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
- Licht dimmen.
- Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien,
Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
- Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie
Lüftungsverbrauchern.
- Aufrufen von Szenenvarianten.
- Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei
Schalt- und Dimmverbrauchern.
- Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
- Steuerung von Sonos Audiogeräten.
- Steuerung von Hue Verbrauchern.
- Steuerung von eNet Verbrauchern.
- Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
- Boost-Funktion.
Raumtemperatur
- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
- Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
- Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
- Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer
AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Funktion im Gira KNX System
- Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
- Integrierter Temperatursensor.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX
Tasters möglich.
Bedienfunktionen
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber)
und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Technische Daten:
Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX Medium: TP256
Prüfspannung: 4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse: III
Einbautiefe: 15 mm
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme: 8 - 12 mA
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 6.1.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5174 03 Reinweiß glänzend
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 109,71 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Reinweiß m Taster Wippe 2f Pfeile OneKNX [517427]
Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 55
Gira Bediengeräte für KNX
Reinweiß seidenmatt
Merkmale:
Funktion im Gira One System
- Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
- Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
- Tasten- und Wippenfunktion.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 5.0.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
- Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.
Neu ab GPA V6.1:
- - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste
bedient werden:
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
-
In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe
bedient werden
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus,
Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
- Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
- Licht dimmen.
- Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien,
Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
- Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie
Lüftungsverbrauchern.
- Aufrufen von Szenenvarianten.
- Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei
Schalt- und Dimmverbrauchern.
- Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
- Steuerung von Sonos Audiogeräten.
- Steuerung von Hue Verbrauchern.
- Steuerung von eNet Verbrauchern.
- Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
- Boost-Funktion.
Raumtemperatur
- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
- Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
- Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
- Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer
AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Funktion im Gira KNX System
- Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
- Integrierter Temperatursensor.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX
Tasters möglich.
Bedienfunktionen
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber)
und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Technische Daten:
Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX Medium: TP256
Prüfspannung: 4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse: III
Einbautiefe: 15 mm
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme: 8 - 12 mA
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 6.1.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5174 27 Reinweiß seidenmatt
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 109,71 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Anthrazit Taster Wippe 2f Pfeile OneKNX [517428]
Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 55
Gira Bediengeräte für KNX
Anthrazit
Merkmale:
Funktion im Gira One System
- Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
- Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
- Tasten- und Wippenfunktion.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 5.0.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
- Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.
Neu ab GPA V6.1:
- - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste
bedient werden:
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
-
In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe
bedient werden
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus,
Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
- Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
- Licht dimmen.
- Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien,
Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
- Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie
Lüftungsverbrauchern.
- Aufrufen von Szenenvarianten.
- Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei
Schalt- und Dimmverbrauchern.
- Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
- Steuerung von Sonos Audiogeräten.
- Steuerung von Hue Verbrauchern.
- Steuerung von eNet Verbrauchern.
- Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
- Boost-Funktion.
Raumtemperatur
- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
- Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
- Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
- Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer
AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Funktion im Gira KNX System
- Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
- Integrierter Temperatursensor.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX
Tasters möglich.
Bedienfunktionen
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber)
und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Technische Daten:
Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX Medium: TP256
Prüfspannung: 4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse: III
Einbautiefe: 15 mm
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme: 8 - 12 mA
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 6.1.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5174 28 Anthrazit
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 112,55 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 F Alu(lack.) Taster Wippe 2f Pfeile OneKNX [517426]
Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 55
Gira Bediengeräte für KNX
Farbe Alu (lackiert)
Merkmale:
Funktion im Gira One System
- Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
- Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
- Tasten- und Wippenfunktion.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 5.0.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
- Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.
Neu ab GPA V6.1:
- - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste
bedient werden:
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
-
In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe
bedient werden
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus,
Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
- Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
- Licht dimmen.
- Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien,
Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
- Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie
Lüftungsverbrauchern.
- Aufrufen von Szenenvarianten.
- Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei
Schalt- und Dimmverbrauchern.
- Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
- Steuerung von Sonos Audiogeräten.
- Steuerung von Hue Verbrauchern.
- Steuerung von eNet Verbrauchern.
- Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
- Boost-Funktion.
Raumtemperatur
- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
- Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
- Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
- Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer
AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Funktion im Gira KNX System
- Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
- Integrierter Temperatursensor.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX
Tasters möglich.
Bedienfunktionen
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber)
und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Technische Daten:
Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX Medium: TP256
Prüfspannung: 4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse: III
Einbautiefe: 15 mm
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme: 8 - 12 mA
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 6.1.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5174 26 Farbe Alu (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 115,94 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Schwarz m(lack.) Taster Wippe 2f Pfeile OneKNX [5174005]
Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 55
Gira Bediengeräte für KNX
Schwarz matt (lackiert)
Merkmale:
Funktion im Gira One System
- Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
- Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
- Tasten- und Wippenfunktion.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 5.0.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
- Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.
Neu ab GPA V6.1:
- - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste
bedient werden:
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
-
In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe
bedient werden
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus,
Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
- Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
- Licht dimmen.
- Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien,
Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
- Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie
Lüftungsverbrauchern.
- Aufrufen von Szenenvarianten.
- Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei
Schalt- und Dimmverbrauchern.
- Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
- Steuerung von Sonos Audiogeräten.
- Steuerung von Hue Verbrauchern.
- Steuerung von eNet Verbrauchern.
- Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
- Boost-Funktion.
Raumtemperatur
- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
- Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
- Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
- Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer
AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Funktion im Gira KNX System
- Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
- Integrierter Temperatursensor.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX
Tasters möglich.
Bedienfunktionen
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber)
und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Technische Daten:
Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX Medium: TP256
Prüfspannung: 4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse: III
Einbautiefe: 15 mm
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme: 8 - 12 mA
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 6.1.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5174 005 Schwarz matt (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 115,94 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Grau m(lack.) Taster Wippe 2f Pfeile OneKNX [5174015]
Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 55
Gira Bediengeräte für KNX
Grau matt (lackiert)
Merkmale:
Funktion im Gira One System
- Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
- Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
- Tasten- und Wippenfunktion.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 5.0.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
- Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.
Neu ab GPA V6.1:
- - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste
bedient werden:
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
-
In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe
bedient werden
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus,
Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
- Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
- Licht dimmen.
- Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien,
Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
- Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie
Lüftungsverbrauchern.
- Aufrufen von Szenenvarianten.
- Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei
Schalt- und Dimmverbrauchern.
- Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
- Steuerung von Sonos Audiogeräten.
- Steuerung von Hue Verbrauchern.
- Steuerung von eNet Verbrauchern.
- Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
- Boost-Funktion.
Raumtemperatur
- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
- Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
- Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
- Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer
AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Funktion im Gira KNX System
- Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
- Integrierter Temperatursensor.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX
Tasters möglich.
Bedienfunktionen
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber)
und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Technische Daten:
Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX Medium: TP256
Prüfspannung: 4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse: III
Einbautiefe: 15 mm
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme: 8 - 12 mA
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 6.1.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5174 015 Grau matt (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 115,94 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Edelstahl Taster Wippe 2f Pfeile OneKNX [5174600]
Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 55
Gira Bediengeräte für KNX
Edelstahl
Merkmale:
Funktion im Gira One System
- Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
- Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
- Tasten- und Wippenfunktion.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 5.0.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
- Betrieb mit Tasten- oder Wippenfunktion.
Neu ab GPA V6.1:
- - In der Betriebsart Tastenfunktion können folgende Funktionen pro Taste
bedient werden:
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szene
-
In der Betriebsart Wippenfunktion können folgende Funktionen pro Wippe
bedient werden
- Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Treppenhaus,
Etagenruf (G1), Sonos Audiosteuerung, Garagentor, Türöffner, Boost
- Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
- Licht dimmen.
- Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien,
Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
- Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie
Lüftungsverbrauchern.
- Aufrufen von Szenenvarianten.
- Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei
Schalt- und Dimmverbrauchern.
- Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
- Steuerung von Sonos Audiogeräten.
- Steuerung von Hue Verbrauchern.
- Steuerung von eNet Verbrauchern.
- Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
- Boost-Funktion.
Raumtemperatur
- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
- Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
- Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
- Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer
AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Funktion im Gira KNX System
- Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
- Integrierter Temperatursensor.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX
Tasters möglich.
Bedienfunktionen
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber)
und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Technische Daten:
Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX Medium: TP256
Prüfspannung: 4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse: III
Einbautiefe: 15 mm
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme: 8 - 12 mA
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
- Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab
Version 6.1.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5174 600 Edelstahl
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 123,29 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx