System 55 Cremeweiß RF Multi Bedienaufs. 2f Pfeile KNX [510801]
RF Multi Bedienaufsatz 2fach Pfeilsymbole für KNX
Gira System 3000
Cremeweiß glänzend
Merkmale:
- RF Multi Bedienaufsatz für KNX zur Steuerung von System 3000 Einsätzen
sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des RF Multi
Bedienaufsatzes für KNX möglich.
- KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
- Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz
sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
- Integrierter Temperatursensor.
- Integrierter Repeatermodus.
Raumtemperaturmessung
- Der RF Multi Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen
Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen
Raumtemperatur möglich ist.
- Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen
möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00,
Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr.
5409 00.
- Bei Best.-Nr. 540500 ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Lasten
40 W nicht überschreiten.
Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als
230-V-versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte
Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internem
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Schaltaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben
werden.
- Schaltaktorkanal 1fach / 2fach.
- Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für
Schalten:
Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion
(16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als
zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung
von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben
werden.
- Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen:
Dimmverhalten und
Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion,
Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen),
Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als zusätzliche
Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen
KNX Geräten als Sensor möglich.
Jalousieaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben
werden.
- Jalousieaktorkanal 1fach.
- Temperaturerfassung möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:
Behangtyp
wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm),
Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für
Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus,
Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.
Heizungsaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000
Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
- Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00,
Best.-Nr. 5395 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
Ansteuerung
von 230-V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb,
Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder
Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative
Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung,
Ventilschutzfunktion, zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur,
Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutzfunktion (automatisch oder per
Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boostfunktion, Sommer-
und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
Nebenstelleingang
dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
Alternativ kann
der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000
Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt
werden.
Technische Daten:
KNX Medium: RF1.R
Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz
Sendeleistung: max. 20 mW
Sendereichweite: ca. 100 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Inbetriebnahme mit ETS.
- Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware)
möglich.
- Bei Verwendung eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen
kommen.
- Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem
System 55 verwenden.
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5108 01 Cremeweiß glänzend
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 82,30 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Reinweiß RF Multi Bedienaufs. 2f Pfeile KNX [510803]
RF Multi Bedienaufsatz 2fach Pfeilsymbole für KNX
Gira System 3000
Reinweiß glänzend
Merkmale:
- RF Multi Bedienaufsatz für KNX zur Steuerung von System 3000 Einsätzen
sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des RF Multi
Bedienaufsatzes für KNX möglich.
- KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
- Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz
sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
- Integrierter Temperatursensor.
- Integrierter Repeatermodus.
Raumtemperaturmessung
- Der RF Multi Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen
Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen
Raumtemperatur möglich ist.
- Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen
möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00,
Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr.
5409 00.
- Bei Best.-Nr. 540500 ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Lasten
40 W nicht überschreiten.
Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als
230-V-versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte
Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internem
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Schaltaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben
werden.
- Schaltaktorkanal 1fach / 2fach.
- Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für
Schalten:
Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion
(16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als
zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung
von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben
werden.
- Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen:
Dimmverhalten und
Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion,
Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen),
Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als zusätzliche
Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen
KNX Geräten als Sensor möglich.
Jalousieaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben
werden.
- Jalousieaktorkanal 1fach.
- Temperaturerfassung möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:
Behangtyp
wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm),
Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für
Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus,
Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.
Heizungsaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000
Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
- Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00,
Best.-Nr. 5395 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
Ansteuerung
von 230-V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb,
Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder
Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative
Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung,
Ventilschutzfunktion, zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur,
Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutzfunktion (automatisch oder per
Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boostfunktion, Sommer-
und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
Nebenstelleingang
dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
Alternativ kann
der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000
Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt
werden.
Technische Daten:
KNX Medium: RF1.R
Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz
Sendeleistung: max. 20 mW
Sendereichweite: ca. 100 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Inbetriebnahme mit ETS.
- Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware)
möglich.
- Bei Verwendung eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen
kommen.
- Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem
System 55 verwenden.
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5108 03 Reinweiß glänzend
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 82,30 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Reinweiß m RF Multi Bedienaufs. 2f Pfeile KNX [510827]
RF Multi Bedienaufsatz 2fach Pfeilsymbole für KNX
Gira System 3000
Reinweiß seidenmatt
Merkmale:
- RF Multi Bedienaufsatz für KNX zur Steuerung von System 3000 Einsätzen
sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des RF Multi
Bedienaufsatzes für KNX möglich.
- KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
- Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz
sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
- Integrierter Temperatursensor.
- Integrierter Repeatermodus.
Raumtemperaturmessung
- Der RF Multi Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen
Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen
Raumtemperatur möglich ist.
- Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen
möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00,
Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr.
5409 00.
- Bei Best.-Nr. 540500 ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Lasten
40 W nicht überschreiten.
Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als
230-V-versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte
Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internem
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Schaltaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben
werden.
- Schaltaktorkanal 1fach / 2fach.
- Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für
Schalten:
Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion
(16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als
zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung
von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben
werden.
- Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen:
Dimmverhalten und
Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion,
Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen),
Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als zusätzliche
Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen
KNX Geräten als Sensor möglich.
Jalousieaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben
werden.
- Jalousieaktorkanal 1fach.
- Temperaturerfassung möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:
Behangtyp
wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm),
Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für
Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus,
Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.
Heizungsaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000
Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
- Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00,
Best.-Nr. 5395 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
Ansteuerung
von 230-V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb,
Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder
Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative
Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung,
Ventilschutzfunktion, zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur,
Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutzfunktion (automatisch oder per
Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boostfunktion, Sommer-
und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
Nebenstelleingang
dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
Alternativ kann
der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000
Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt
werden.
Technische Daten:
KNX Medium: RF1.R
Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz
Sendeleistung: max. 20 mW
Sendereichweite: ca. 100 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Inbetriebnahme mit ETS.
- Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware)
möglich.
- Bei Verwendung eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen
kommen.
- Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem
System 55 verwenden.
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5108 27 Reinweiß seidenmatt
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 82,30 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Anthrazit RF Multi Bedienaufs. 2f Pfeile KNX [510828]
RF Multi Bedienaufsatz 2fach Pfeilsymbole für KNX
Gira System 3000
Anthrazit
Merkmale:
- RF Multi Bedienaufsatz für KNX zur Steuerung von System 3000 Einsätzen
sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des RF Multi
Bedienaufsatzes für KNX möglich.
- KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
- Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz
sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
- Integrierter Temperatursensor.
- Integrierter Repeatermodus.
Raumtemperaturmessung
- Der RF Multi Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen
Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen
Raumtemperatur möglich ist.
- Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen
möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00,
Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr.
5409 00.
- Bei Best.-Nr. 540500 ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Lasten
40 W nicht überschreiten.
Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als
230-V-versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte
Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internem
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Schaltaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben
werden.
- Schaltaktorkanal 1fach / 2fach.
- Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für
Schalten:
Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion
(16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als
zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung
von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben
werden.
- Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen:
Dimmverhalten und
Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion,
Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen),
Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als zusätzliche
Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen
KNX Geräten als Sensor möglich.
Jalousieaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben
werden.
- Jalousieaktorkanal 1fach.
- Temperaturerfassung möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:
Behangtyp
wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm),
Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für
Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus,
Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.
Heizungsaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000
Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
- Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00,
Best.-Nr. 5395 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
Ansteuerung
von 230-V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb,
Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder
Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative
Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung,
Ventilschutzfunktion, zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur,
Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutzfunktion (automatisch oder per
Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boostfunktion, Sommer-
und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
Nebenstelleingang
dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
Alternativ kann
der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000
Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt
werden.
Technische Daten:
KNX Medium: RF1.R
Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz
Sendeleistung: max. 20 mW
Sendereichweite: ca. 100 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Inbetriebnahme mit ETS.
- Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware)
möglich.
- Bei Verwendung eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen
kommen.
- Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem
System 55 verwenden.
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5108 28 Anthrazit
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 85,20 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 F Alu(lack.) RF Multi Bedienaufs. 2f Pfeile KNX [510826]
RF Multi Bedienaufsatz 2fach Pfeilsymbole für KNX
Gira System 3000
Farbe Alu (lackiert)
Merkmale:
- RF Multi Bedienaufsatz für KNX zur Steuerung von System 3000 Einsätzen
sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des RF Multi
Bedienaufsatzes für KNX möglich.
- KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
- Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz
sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
- Integrierter Temperatursensor.
- Integrierter Repeatermodus.
Raumtemperaturmessung
- Der RF Multi Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen
Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen
Raumtemperatur möglich ist.
- Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen
möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00,
Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr.
5409 00.
- Bei Best.-Nr. 540500 ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Lasten
40 W nicht überschreiten.
Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als
230-V-versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte
Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internem
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Schaltaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben
werden.
- Schaltaktorkanal 1fach / 2fach.
- Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für
Schalten:
Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion
(16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als
zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung
von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben
werden.
- Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen:
Dimmverhalten und
Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion,
Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen),
Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als zusätzliche
Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen
KNX Geräten als Sensor möglich.
Jalousieaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben
werden.
- Jalousieaktorkanal 1fach.
- Temperaturerfassung möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:
Behangtyp
wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm),
Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für
Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus,
Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.
Heizungsaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000
Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
- Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00,
Best.-Nr. 5395 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
Ansteuerung
von 230-V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb,
Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder
Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative
Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung,
Ventilschutzfunktion, zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur,
Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutzfunktion (automatisch oder per
Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boostfunktion, Sommer-
und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
Nebenstelleingang
dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
Alternativ kann
der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000
Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt
werden.
Technische Daten:
KNX Medium: RF1.R
Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz
Sendeleistung: max. 20 mW
Sendereichweite: ca. 100 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Inbetriebnahme mit ETS.
- Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware)
möglich.
- Bei Verwendung eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen
kommen.
- Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem
System 55 verwenden.
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5108 26 Farbe Alu (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 88,65 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Schwarz m(lack.) RF Multi Bedienaufs. 2f Pfeile KNX [5108005]
RF Multi Bedienaufsatz 2fach Pfeilsymbole für KNX
Gira System 3000
Schwarz matt (lackiert)
Merkmale:
- RF Multi Bedienaufsatz für KNX zur Steuerung von System 3000 Einsätzen
sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des RF Multi
Bedienaufsatzes für KNX möglich.
- KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
- Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz
sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
- Integrierter Temperatursensor.
- Integrierter Repeatermodus.
Raumtemperaturmessung
- Der RF Multi Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen
Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen
Raumtemperatur möglich ist.
- Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen
möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00,
Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr.
5409 00.
- Bei Best.-Nr. 540500 ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Lasten
40 W nicht überschreiten.
Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als
230-V-versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte
Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internem
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Schaltaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben
werden.
- Schaltaktorkanal 1fach / 2fach.
- Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für
Schalten:
Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion
(16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als
zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung
von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben
werden.
- Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen:
Dimmverhalten und
Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion,
Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen),
Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als zusätzliche
Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen
KNX Geräten als Sensor möglich.
Jalousieaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben
werden.
- Jalousieaktorkanal 1fach.
- Temperaturerfassung möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:
Behangtyp
wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm),
Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für
Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus,
Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.
Heizungsaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000
Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
- Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00,
Best.-Nr. 5395 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
Ansteuerung
von 230-V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb,
Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder
Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative
Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung,
Ventilschutzfunktion, zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur,
Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutzfunktion (automatisch oder per
Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boostfunktion, Sommer-
und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
Nebenstelleingang
dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
Alternativ kann
der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000
Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt
werden.
Technische Daten:
KNX Medium: RF1.R
Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz
Sendeleistung: max. 20 mW
Sendereichweite: ca. 100 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Inbetriebnahme mit ETS.
- Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware)
möglich.
- Bei Verwendung eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen
kommen.
- Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem
System 55 verwenden.
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5108 005 Schwarz matt (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 88,65 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 Grau m(lack.) RF Multi Bedienaufs. 2f Pfeile KNX [5108015]
RF Multi Bedienaufsatz 2fach Pfeilsymbole für KNX
Gira System 3000
Grau matt (lackiert)
Merkmale:
- RF Multi Bedienaufsatz für KNX zur Steuerung von System 3000 Einsätzen
sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
- Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
- Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des RF Multi
Bedienaufsatzes für KNX möglich.
- KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
- Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz
sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
- Integrierter Temperatursensor.
- Integrierter Repeatermodus.
Raumtemperaturmessung
- Der RF Multi Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen
Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen
Raumtemperatur möglich ist.
- Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen
möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00,
Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr.
5409 00.
- Bei Best.-Nr. 540500 ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Lasten
40 W nicht überschreiten.
Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als
230-V-versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
- Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie,
Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle.
- Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine
Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
- Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl
beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in
verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das
Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
- Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder
Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten
und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei
Telegrammen ist einstellbar.
- Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar.
Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und
Lamellenverstellung angepasst werden.
- Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte
Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
- Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und
die Szenennummer ist einstellbar.
- 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme
auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die
Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der
Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
- Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung,
Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist
einstellbar.
- Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
Reglernebenstellen-Eigenschaften
- Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste
parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi,
Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
- Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
- Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internem
Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen
Temperatur mit einer externen Temperatur.
Funktionen der Status-LED
- Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind
parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige,
Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige
Sollwertverschiebung.
- Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für
alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die
Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
- Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der
Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über
ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.
Schaltaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben
werden.
- Schaltaktorkanal 1fach / 2fach.
- Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für
Schalten:
Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion
(16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als
zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung
von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben
werden.
- Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen:
Dimmverhalten und
Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion,
Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen),
Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
Nebenstelleneingang als zusätzliche
Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen
KNX Geräten als Sensor möglich.
Jalousieaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben
werden.
- Jalousieaktorkanal 1fach.
- Temperaturerfassung möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:
Behangtyp
wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm),
Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für
Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus,
Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.
Heizungsaktorfunktionen
- Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000
Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
- Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00,
Best.-Nr. 5395 00.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
Ansteuerung
von 230-V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb,
Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder
Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative
Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung,
Ventilschutzfunktion, zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur,
Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutzfunktion (automatisch oder per
Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boostfunktion, Sommer-
und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
Nebenstelleingang
dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
Alternativ kann
der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000
Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt
werden.
Technische Daten:
KNX Medium: RF1.R
Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz
Sendeleistung: max. 20 mW
Sendereichweite: ca. 100 m
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Hinweise:
- KNX Data Secure kompatibel.
- Inbetriebnahme mit ETS.
- Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware)
möglich.
- Bei Verwendung eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen
kommen.
- Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem
System 55 verwenden.
- Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5108 015 Grau matt (lackiert)
Menge: 0 Stk
Einzelpreis: 88,65 Euro (o. MwSt.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx